20:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185018
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1850..-A, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 67 mm | Largeur |
Cr | 350,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 550,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 82,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,140 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.48 kg | Poids |
Cotes de montage
dc min | 106 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 106.1 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 124.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 124.5 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 4 mm | Déplacement axial |
C | 33.5 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 106.1 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 124.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 130.7 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne A |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés