06:45:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185038-TB-C3-2S
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1850..-TB, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 290 mm | Diamètre extérieur |
B | 136 mm | Largeur |
Cr | 1,430,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,600,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 325,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,320 1/min | vitesse limite |
nϑr | 770 1/min | Vitesse de base |
≈m | 30.22 kg | Poids |
Cotes de montage
dc min | 221.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 221.8 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 259 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 221.8 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 8.2 mm | Déplacement axial |
C | 68 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 221.8 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 221.8 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 269.8 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | TB | Bearings with increased axial load capacity |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques