00:35:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 115 mm | Alésage |
D | 129 mm | diamètre extérieur |
H | 5 mm | Hauteur |
max | 0 mm | Hauteur de tolérance max. |
min | -0.5 mm | Hauteur de tolérance min. |
α | 60 ° | Angle de contact |
ca | 21,600 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 115,000 N | charge dyn. de base, axiale |
≈m | 70 g | Poids |
Dimensions
da | 115 mm | Centrage sur l’arbre |
max | -0.15 mm | Tolérance max. de centrage dans le palier |
min | -0.25 mm | Tolérance min. de centrage dans le palier |
Da | 129 mm | Centrage dans le palier |
max | 0.25 mm | Tolérance max. de centrage sur l’axe |
min | 0.15 mm | Tolérance min. de centrage sur l’axe |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :