21:21:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234409-M-SP
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Remplace
234409M.SP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 75 mm | Diamètre extérieur |
B | 38 mm | Largeur |
C | 19 mm | Largeur, bague extérieure |
Ca | 25,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 67,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 6,200 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 7,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 10,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.584 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 57.5 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 70 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
α | 60 ° | Angle de contact |
a | 125 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
d1 | 65 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B1 | 9.5 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.15 mm | Dimension minimum de chanfrein |
ds | 3.2 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 4.8 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
ca | 387 N/µm | Rigidité axiale |
KaE | 514 N | Effort de décollement |
Fv | 180 N | Précharge |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
Caractéristiques