21:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234415-M-SP
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Remplace
234415M.SP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 115 mm | Diamètre extérieur |
B | 48 mm | Largeur |
C | 24 mm | Largeur, bague extérieure |
Ca | 47,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 144,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 13,300 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 6,700 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.578 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 91.5 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 108.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
α | 60 ° | Angle de contact |
a | 191.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
d1 | 102 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B1 | 12 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
ds | 3.2 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 6.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
ca | 589 N/µm | Rigidité axiale |
KaE | 969 N | Effort de décollement |
Fv | 340 N | Précharge |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
Caractéristiques