21:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234421-M-SP
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Remplace
234421M.SP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 66 mm | Largeur |
C | 33 mm | Largeur, bague extérieure |
Ca | 74,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 250,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 20,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 3,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 4,800 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 4.092 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 128 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 150 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
α | 60 ° | Angle de contact |
a | 266.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
d1 | 142 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B1 | 16.5 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
ds | 4.8 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 9.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
ca | 775 N/µm | Rigidité axiale |
KaE | 1,511 N | Effort de décollement |
Fv | 530 N | Précharge |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
Caractéristiques