01:23:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234426-M-SP
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Remplace
234426M.SP
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 84 mm | Largeur |
C | 42 mm | largeur, bague extérieure |
Ca | 128,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 440,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 31,500 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 2,800 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 3,800 1/min | vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 8.28 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 159 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 188 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
α | 60 ° | Angle de contact |
a | 333 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
d1 | 177 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B1 | 21 mm | hauteur rondèle arbre |
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
ds | 6.3 mm | diamètre trou de lubrification |
ns | 12.2 mm | largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
ca | 978 N/µm | rigidité axiale |
KaE | 2,570 N | effort de décollement |
Fv | 900 N | Précharge |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | classe de tolérance SP |
Caractéristiques