Schaeffler's logo
  1. /
  2. Produits
  3. /
  4. Roulements et paliers lisses
  5. /
  6. Roulements de précision
  7. /
  8. Roulement de broche axial
  9. /
  10. Butées et roulement à contact oblique pour vis à billes
  11. /
  12. 7602
  13. /
  14. 7602045-TVP
Schaeffler's logo
11:27:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0000A116
manufacturer-logo

7602045-TVP

Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique 7602..-TVP, à simple effet, non vissable
Remplace
7602045TVP
​
​
Nous contacter
7602045-TVP
7602045-TVP
7602045-TVP
dimensions principale & données de performance
d
45 mm
Alésage
0 mm
Alésage tolérance haute
-0.006 mm
Alésage tolérance basse
D
85 mm
Diamètre extérieur
0 mm
Diamètre extérieur tolérance haute
-0.008 mm
Diamètre extérieur tolérance basse
B
19 mm
Largeur
0 mm
Largeur tolérance haute
-0.12 mm
Largeur tolérance basse
Ca
39,500 N
Charge dyn. de base, axiale
C0a
111,000 N
charge stat. de base, axiale
Cua
5,100 N
limite à la fatigue, axiale
nG Grease
4,700 1/min
vitesse limite pour lubrif. à la graisse
nϑ
2,600 1/min
Vitesse de rotation admissible
≈m
0.498 kg
Poids
Cotes de montage
Da
73 mm
Diamètre du logement
Da
H12
Jeu au diamètre du logement
da
57 mm
Diamètre arbre
da
h12
Tolérance diamètre arbre
Dimensions
rmin
1.1 mm
Dimension minimum de chanfrein
r1 min
1.1 mm
Dimension minimum de chanfrein
a
66 mm
Distance sommet des cones de pression
α
60 °
Angle de contact
Plage de température
Tmin
-30 °C
Température de fonctionnement min.
Tmax
120 °C
Température de fonctionnement max.
information additionnelle
MR
0.19 Nm
Moment résistant
caL
1,247 N/µm
rigidité axiale
2 µm
Battement axial
ZM45
Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial
AM45
Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial
MA
65 Nm
Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA
14,410 N
Effort de serrage axial requis

Knowledge Center

  • Critères de sélection des roulements

  • Butées axiales

  • Capacité de charge et durée de vie

  • Caractéristiques

  • Conception des dispositions des roulements

  • Etanchéité du palier

  • Frottement et échauffement

  • Lubrification

  • Montage et démontage

  • Niveau sonore

  • Rigidité

  • Vitesses de rotation

Voir plus

Engineering Tools

  • Sélectionner assistant

Voir plus
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Tout
Catégorie de médias
Français
Filtré par langue
TPI 123
2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement
Télécharger
    ContactMentions légalesprotection des données
    Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA