19:00:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602050-TVP
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique 7602..-TVP, à simple effet, non vissable
Remplace
7602050TVP
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.006 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.008 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 20 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.12 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 41,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 122,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 5,600 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 4,300 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 2,400 1/min | Vitesse de rotation admissible |
≈m | 0.575 kg | Poids |
Cotes de montage
Da | 79 mm | Diamètre du logement |
Da | H12 | Jeu au diamètre du logement |
da | 63 mm | Diamètre arbre |
da | h12 | Tolérance diamètre arbre |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
a | 71.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MR | 0.23 Nm | Moment résistant |
caL | 1,360 N/µm | rigidité axiale |
2 µm | Battement axial | |
ZM50 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM50 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 85 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
16,810 N | Effort de serrage axial requis |