23:02:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7603025-2RS-TVP
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique 7603..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
7603025.2RS.TVP
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.007 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 17 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.12 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 29,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 68,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,100 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,100 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 3,800 1/min | Vitesse de rotation admissible |
≈m | 0.275 kg | Poids |
Cotes de montage
Da | 52 mm | Diamètre du logement |
Da | H12 | Jeu au diamètre du logement |
da | 38 mm | Diamètre arbre |
da | h12 | Tolérance diamètre arbre |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
a | 47.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MR | 0.09 Nm | Moment résistant |
caL | 917 N/µm | rigidité axiale |
2 µm | Battement axial | |
ZM25 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM25 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 40 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
14,480 N | Effort de serrage axial requis |