21:26:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BSB2047-2Z-SU-XL
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU-XL, à simple effet, non vissable
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.006 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 15 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.12 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 28,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 47,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,850 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 8,700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 6,200 1/min | Vitesse de rotation admissible |
≈m | 0.125 kg | Poids |
Cotes de montage
Da | 43 mm | Diamètre du logement |
Da | H12 | Jeu au diamètre du logement |
da | 27 mm | Diamètre arbre |
da | h12 | Tolérance diamètre arbre |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
a | 29.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MR | 0.08 Nm | Moment résistant |
caL | 764 N/µm | rigidité axiale |
2 µm | Battement axial | |
ZM20 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM20 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 18 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
9,000 N | Effort de serrage axial requis |
Produits récemment consultés