21:28:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF1762-2RS-2AP-XL
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS-2AP-XL, appairage, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
ZKLF 1762.2RS 2AP, ZKLF1762-2RS-2AP
Information produit






dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 50 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 34,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 63,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,850 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 7,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 3,300 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.36 Nm | Moment résistant |
≈m | 0.904 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 37 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 23 mm | Diamètre minimum arbre |
t1 | 0.1 mm | Tolérance de position du trou dans le logement |
M6X60 | Dimension des trous de fixation vis | |
na | 6 | Nombre de trous dans la construction adjacente |
ta | 60 ° | Angle entre les trous de la construction adjacente |
M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
Dimensions
d1 | 30 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
J | 48 mm | Diamètre primitif des trous de fixation |
d2 | 6.8 mm | Diamètre trous de fixation |
b | 3 mm | Largeur rainure d'extraction |
I | 42 mm | Distance de la rainure d'extraction |
n | 6 | Nombre de trous de fixations |
t | 60 ° | Hauteur espacement angle des trous de fixations |
a | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 800 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 200 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 0.264 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2 µm | Battement axial | |
ZM17 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM17 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 15 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
7,514 N | Effort de serrage axial requis |
Produits récemment consultés