21:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF3080-2RS-2AP-XL
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS-2AP-XL, appairage, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
ZKLF 3080.2RS 2AP, ZKLF3080-2RS-2AP
Information produit






dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 56 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 52,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 127,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 7,700 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 2,200 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.75 Nm | Moment résistant |
≈m | 1.464 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 53 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 40 mm | Diamètre minimum arbre |
t1 | 0.1 mm | Tolérance de position du trou dans le logement |
M6X70 | Dimension des trous de fixation vis | |
na | 12 | Nombre de trous dans la construction adjacente |
ta | 30 ° | Angle entre les trous de la construction adjacente |
M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
Dimensions
d1 | 45.5 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
J | 63 mm | Diamètre primitif des trous de fixation |
d2 | 6.8 mm | Diamètre trous de fixation |
b | 3 mm | Largeur rainure d'extraction |
I | 47 mm | Distance de la rainure d'extraction |
n | 12 | Nombre de trous de fixations |
t | 30 ° | Hauteur espacement angle des trous de fixations |
a | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 1,500 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 620 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 1.46 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2.5 µm | Battement axial | |
ZMA30/52 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM30 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 32 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
9,947 N | Effort de serrage axial requis |
Produits récemment consultés