22:54:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN2052-2RS-XL
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique ZKLN..-2RS-XL, à double effet, non vissable
Remplace
ZKLN 2052.2RS, ZKLN2052-2RS
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 28 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 28,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 47,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,850 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 6,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 3,000 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.3 Nm | Moment résistant |
≈m | 0.31 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 43 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 25 mm | Diamètre minimum arbre |
Dimensions
d1 | 34.5 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 650 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 140 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 0.273 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2 µm | Battement axial | |
ZM20 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM20 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 18 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
8,258 N | Effort de serrage axial requis |