21:12:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN3570-TV
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARN, à double effet
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 70 mm | Diamètre extérieur |
H | 54 mm | Hauteur |
Ca | 56,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 148,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 26,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 47,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cua | 12,900 N | limite à la fatigue, axiale |
Cur | 6,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Oil | 4,800 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
nG Grease | 1,700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
MRL | 0.9 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 0.871 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 61 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
da min | 50 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Dimensions
H1 | 37 mm | hauteur bague extérieure au-dessu rondelle ondulée |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
D1 | 60 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B | 11 mm | largeur, bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 2,600 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 740 Nm/mrad | rigidité au basculement |
Mm | 2.8 kg*cm2 | Moment d'inertie |
1 µm | Battement axial | |
radial | ZMA35/58 | Locknut 1 |
axial | AM35/58 | Locknut 2 |
MA | 40 Nm | Couple de serrage écrou |
12,143 N | Effort de précharge axial |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
Caractéristiques