01:16:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN60120-TV
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARN, à double effet
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
H | 82 mm | Hauteur |
Ca | 187,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 550,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 44,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 92,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cua | 51,000 N | limite à la fatigue, axiale |
Cur | 12,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Oil | 2,700 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
nG Grease | 950 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
MRL | 4.2 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 3.77 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 106 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
da min | 90 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Dimensions
H1 | 53.5 mm | hauteur bague extérieure au-dessu rondelle ondulée |
C | 25 mm | Largeur, bague extérieure |
D1 | 105 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B | 17.5 mm | largeur, bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 5,300 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 4,300 Nm/mrad | rigidité au basculement |
Mm | 43.8 kg*cm2 | Moment d'inertie |
1 µm | Battement axial | |
radial | ZMA60/98 | Locknut 1 |
axial | AM60 | Locknut 2 |
MA | 250 Nm | Couple de serrage écrou |
41,144 N | Effort de précharge axial |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
Caractéristiques