05:51:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



YRTC580-XL
Roulement combiné à rouleaux
Roulements combinés, à double effet, fixation par vis
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 580 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.025 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 750 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.035 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 90 mm | Hauteur |
Cr | 235,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 730,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 580,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 4,450,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 80 1/min | vitesse limite |
MR | 60 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 85.2 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 610 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 720 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 11.4 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
d2 | 18 mm | Diamètre du lamage des trous de fixation |
a | 11 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
46 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 11.4 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
42 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 48 | Nombre |
t | 7.5 ° | Hauteur espacement angle |
G | M12 | Trou d'extraction taraudé |
6 | Nombre de tours d'extraction taraudés | |
MA | 68 Nm | Couple de serrage des vis |
2 | Nombre de vis de retenue | |
t1 | 10 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 60 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.25 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.25 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 30 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.25 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
-0.25 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
D1 max | 700 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
C | 30 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 11,900 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 2,900 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 735,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 41,800 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 11,200 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 1,960,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques