06:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTCM260-XL
Roulement combiné à rouleaux
Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.018 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 385 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.02 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 55 mm | Hauteur |
Cr | 140,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 355,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 168,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,090,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 300 1/min | vitesse limite |
MR | 9 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 17.81 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 280 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 365 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 9.3 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
d2 | 15 mm | Diamètre du lamage des trous de fixation |
a | 8.2 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
34 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 9.3 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
33 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 36 | Nombre |
t | 10 ° | Hauteur espacement angle |
G | M12 | Trou d'extraction taraudé |
3 | Nombre de tours d'extraction taraudés | |
MA | 34 Nm | Couple de serrage des vis |
2 | Nombre de vis de retenue | |
t1 | 6 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 36.5 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.04 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.04 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 18.5 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.025 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
-0.025 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
HM | 13.5 mm | Hauteur rondèle arbre |
D1 max | 347 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
DM | 343.69 mm | Diamètre de l’échelle dimensionnelle sur la rondelle de positionnement de l’arbre |
C | 18 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 6,900 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 5,300 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 104,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 19,000 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 8,100 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 265,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques