18:08:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



N1008-D-K-TVP-SP-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision N10..-K-TVP-SP, palier libre, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 27,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 26,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 17,100 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 20,100 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 193 g | Poids |
Cotes de montage
da | 49 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 62.1 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
Etk 1 nom | 59.8 mm | diamètre d'injection min |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 3.1 mm | Déplacement axial |
s2 | 3.1 mm | Déplacement axial |
E | 61 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TVP | Cage plastique |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
identificateur de modification | D | Variante interne D |
jeu radial | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques