18:58:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NN3014-D-K-TVP-SP-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision NN30..-K-TVP-SP, Palier libre, à deux rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 113,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 145,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 21,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 9,700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 11,400 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.403 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 82 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 102.3 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure | |
Etk 1 nom | 98.2 mm | Injection pitch diameter min |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 100 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
s | 2.3 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TVP | Cage plastique |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
identificateur de modification | D | Variante interne D |
jeu radial | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques