16:53:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71908-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulement d’axe B719..-E, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, tolérances limitées
Remplace
B71908E.T.P4S.UL, B71908E.TPA.P4.UL
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 17,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 9,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 990 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 20,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 32,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 108.93 g | Poids |
Cotes de montage
da | 45 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 58.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 47.3 mm | |
Etk max | 49.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 47.3 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 49.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 17.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 111 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 447 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 974 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 324 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,348 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 3,043 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 91 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 155 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 213 N/µm | Rigidité axiale Forte |