10:07:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC71900-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites



dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
B | 6 mm | Largeur |
Cr | 1,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 48 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 120,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 180,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 9.5 g | Poids |
Cotes de montage
da | 13 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 19.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 14.6 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 15 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 13.7 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 15 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 6.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 7 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 22 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 45 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 21 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 65 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 133 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 22 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 32 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 42 N/µm | Rigidité axiale Forte |


Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products