18:40:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71903-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales HCB719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 30 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
Cr | 5,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,130 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 172 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 70,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 0.016 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 20 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 27.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.1 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 6.6 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 8 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 39 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 89 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 22 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 123 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 300 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 13 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 26 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 38 N/µm | Rigidez axial grande |