00:47:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing
Spindle bearing HCB719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Information produit



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 55 mm | Outside diameter |
B | 10 mm | Width |
Cr | 12,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 530 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 36,000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 73.92 g | Poids |
Medidas de montaje
da | 40 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 51.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0.6 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0.15 mm | Maximum recess radius |
a | 11.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Información adicional
FV L | 21 N | Preload force light |
FV M | 96 N | Preload force medium |
FV H | 213 N | Preload force heavy |
KaE L | 63 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 301 N | Lift-off force medium |
KaE H | 709 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 27 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 49 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 71 N/µm | Rigidez axial grande |