02:31:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7203-C-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB72..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 13,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 450 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 50,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 75,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 55 g | Poids |
Cotes de montage
da | 22.5 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 34.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 25 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 26.7 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 25 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 26.7 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 9.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 25 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 97 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 208 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 75 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 313 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 708 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 20 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 34 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 50 N/µm | Rigidité axiale Forte |