03:51:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7207-C-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 980 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 26,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.274 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 44 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 63 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 15.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 67 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 243 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 510 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 200 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 774 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 1,720 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 38 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 65 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 92 N/µm | Rigidité axiale Forte |