Schaeffler's logo
  1. /
  2. Produits
  3. /
  4. Roulements et paliers lisses
  5. /
  6. Roulements de précision
  7. /
  8. Roulement de broche radial
  9. /
  10. Roulement de broche
  11. /
  12. HCM719
  13. /
  14. HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
Schaeffler's logo
07:41:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
000B2CF4
manufacturer-logobrand-logo

HCM71912-C-T-P4S-UL-XL

Roulement de broche
Roulement d’axe à vitesse élevée HCM719..-C, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 17°, avec billes en céramique, tolérances limitées
​
​
Nous contacter
HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
dimensions principale & données de performance
d
60 mm
Alésage
D
85 mm
Diamètre extérieur
B
13 mm
Largeur
Cr
19,500 N
Charge dyn. de base, radiale
C0r
10,500 N
Charge stat. de base, radiale
Cur
850 N
Limite à la fatigue, radiale
nG Grease
28,000 1/min
vitesse limite pour lubrif. à la graisse
nG Oil
40,000 1/min
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
≈m
146.01 g
Poids
Cotes de montage
da
65 mm
Diamètre d'épaulement d'arbre
da
h12
Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre
Da
80.5 mm
Diamètre d'épaulement bague extérieure
Da
H12
Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure
ra max
0.6 mm
Rayon de gorge maximum
ra1 max
0.3 mm
Rayon de gorge maximum
Etk min
67.7 mm
diamètre primitif minimum d'injection
Etk max
70 mm
diamètre primitif maximum d'injection
Etk1 min
64.7 mm
Diamètre primitif minimum d'injection
Etk1 max
70 mm
Diamètre primitif maximum d'injection
a
17.6 mm
Distance sommet des cones de pression
Dimensions
rmin
1 mm
Dimension minimum de chanfrein
r1 min
0.6 mm
Dimension minimum de chanfrein
α
17 °
Angle de contact
Plage de température
Tmin
-30 °C
Température de fonctionnement min.
Tmax
100 °C
Température de fonctionnement max.
information additionnelle
FV L
81 N
Effort de précharge Léger
FV M
214 N
Effort de précharge Moyen
FV H
450 N
Effort de précharge Haute
KaE L
236 N
Effort de décollement Légère
KaE M
638 N
Effort de décollement Moyenne
KaE H
1,378 N
Effort de décollement Haute
ca L
54 N/µm
Rigidité axiale Légère
ca M
78 N/µm
Rigidité axiale Moyenne
ca H
105 N/µm
Rigidité axiale Forte

Knowledge Center

  • Critères de sélection des roulements

  • Capacité de charge et durée de vie

  • Caractéristiques

  • Conception des dispositions des roulements

  • Etanchéité du palier

  • Frottement et échauffement

  • Lubrification

  • Montage et démontage

  • Niveau sonore

  • Rigidité

  • Roulements de broches

  • Vitesses de rotation

Voir plus

Engineering Tools

  • Sélectionner assistant

Voir plus
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Tout
Catégorie de médias
Tout
Filtré par langue
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau
Télécharger
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Télécharger
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Télécharger
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting
Télécharger
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Télécharger
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Télécharger
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Télécharger
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Télécharger
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Télécharger
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Télécharger
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Télécharger
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Télécharger
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Télécharger
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Télécharger
SSD 40
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Télécharger
SSD 40
2019-10-2 | Sonderdruck | SSD 40 | Englisch
X-life High-Speed Spindle Bearings M
Télécharger
SSD 40
2019-11-18 | Sonderdruck | SSD 40 | Chinesisch
X-life 设计的 M 系列高速主轴轴承
Télécharger
SSD 40
2019-11-18 | Sonderdruck | SSD 40 | Japanisch
X-life 高速スピンドル軸受 M シリーズ
Télécharger

Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products

    ContactMentions légalesprotection des données
    Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA