11:27:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71915-C-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulement d’axe à vitesse élevée HCM719..-C, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 17°, avec billes en céramique, tolérances limitées



dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 105 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,270 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 22,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 34,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 270.78 g | Poids |
Cotes de montage
da | 81 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 99.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 84.3 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 87.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 80.7 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 87.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 21.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 17 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 122 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 322 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 675 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 355 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 958 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 2,069 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 68 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 97 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 131 N/µm | Rigidité axiale Forte |


Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M

2019-10-2 | Sonderdruck | SSD 40 | Englisch
X-life High-Speed Spindle Bearings M

2019-11-18 | Sonderdruck | SSD 40 | Chinesisch
X-life 设计的 M 系列高速主轴轴承

2019-11-18 | Sonderdruck | SSD 40 | Japanisch
X-life 高速スピンドル軸受 M シリーズ
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products