20:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 5,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 315 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 45,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 70,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.09 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 30 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 42 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 33.6 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 34.5 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 32.2 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 34.5 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 10.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 21 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 63 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 127 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 64 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 201 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 419 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 21 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 33 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 45 N/µm | Rigidité axiale Forte |