12:25:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 34,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,480 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 19,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.198 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 100 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 131 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 109.3 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 111.9 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 105.7 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 111.9 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 38.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 204 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 612 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1,225 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 588 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,799 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 3,667 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 164 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 244 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 318 N/µm | Rigidité axiale Forte |