22:36:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
B | 6 mm | Largeur |
Cr | 1,790 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 650 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 69 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 100,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 11 g | Poids |
Cotes de montage
da | 13 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 19.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.1 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 5.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 7 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 20 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 39 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 20 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 63 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 132 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 9 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 14 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 20 N/µm | Rigidité axiale Forte |