22:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 9,600 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 630 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 28,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.14 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 50 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 63.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | rayon de gorge maximum |
a | 13.6 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 34 N | effort de précharge Léger |
FV M | 101 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 201 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 100 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 316 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 657 N | effort de décollement Haute |
ca L | 31 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 48 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 66 N/µm | rigidité axiale Forte |