00:47:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7016-EDLR-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse VCM70..-EDLR, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, bagues en Vacrodur, tolérances réduites, pour l’alimentation directe de l’huile de lubrification par la bague extérieure, avec joints toriques montés
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 78,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,470 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 20,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 30,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.81 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 88 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 117 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
BN | 3.3 mm | Distance rainures de bague |
BN1 | 3.3 mm | distance rainures de bague |
SN | 12.35 mm | Distance trou de lubrification |
SB | 2.2 mm | Largeur rainure de lubrification |
a | 34.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 218 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 572 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1,191 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 627 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,661 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 3,509 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 163 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 230 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 301 N/µm | Rigidité axiale Forte |