22:05:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU080168
Couronne d'orientation, roulement à rouleaux croisés, sans denture
Roulements à rouleaux croisés série standard 08, sans denture, joint à lamelles des deux côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
di | 130 mm | Alésage |
0.025 mm | Alésage tolérance haute | |
0 mm | Alésage tolérance basse | |
Da | 205 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.029 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 25.4 mm | Hauteur |
≈m | 3.3 kg | Poids |
Dimensions
Di | 174 mm | Alésage rondelle logement |
ha | 24.8 mm | Largeur bague extérieure |
La | 190 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
da | 159 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
hi | 24.8 mm | Hauteur de la bague individuelle |
dB | 6.8 mm | Trou de fixation |
dS | 11 mm | Diamètre du lamage des trous de fixation |
tS | 6.8 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
Li | 145 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
rgroove | 5 mm | Rayon de la rainure |
0.01 mm | Précision de fonctionnement |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 66,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
Cr | 47,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0a | 240,000 N | charge stat. de base, axiale |
C0r | 118,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
nG | 227 1/min | vitesse limite |
Fr zu. | 8,180 N | Charge radiale max. des vis |