04:34:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VA160235-N-ZT
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture extérieure
Information produit

dimensions principale & données de performance
di | 171 mm | Alésage |
diZT | 173 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 40 mm | Hauteur |
Da | 318.6 mm | Diamètre extérieur |
Di ZT | 236 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 2.3 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 6 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 35 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 35 mm | Hauteur de la bague individuelle |
0.04 mm | Jeu radial normal min. | |
0.16 mm | Jeu radial normal max. | |
0.07 mm | Jeu axial normal min. | |
0.26 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 12.9 kg | Poids |
Dimensions
Di | 234 mm | Alésage rondelle logement |
da | 236 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
ni | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Li | 195 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dB | 13 mm | Trou de fixation |
na | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
La | 275 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
Fr zul | 63,000 N | Charge radiale max. des vis |
d0 | 312 mm | Diamètre primitif d'engenage |
m | 4 mm | Module d’engrenage |
z | 78 | Nombre de dents |
b | 35 mm | Largeur d’engrenage |
Fz norm | 11,000 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 16,100 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 123,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 460,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 112,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 210,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Caractéristiques