14:34:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU201094-ZT
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
diZT | 986 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 56 mm | Hauteur |
Da ZT | 1,196 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 12 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 12 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Hauteur de la bague individuelle |
≈m | 62.5 kg | Poids |
Dimensions
Di | 1,095.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.7 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 1,092.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.7 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
La | 1,170 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 16 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 1,012 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 20 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 141,000 N | Charge radiale max. des vis |
hA | 20 mm | Section transversale de la bague |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 198,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 780,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 179,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 290,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
jeu radial | Standard_VL | Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7 |
Caractéristiques