14:34:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU120222-RR
Couronne d'orientation, roulement à rouleaux croisés, sans denture
Roulements à rouleaux croisés sans denture, avec étanchéité des deux côtés
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 140 mm | Alésage |
0.3 mm | Alésage tolérance haute | |
0 mm | Alésage tolérance basse | |
Da | 300 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.2 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 36 mm | Hauteur |
≈m | 11.2 kg | Poids |
Dimensions
Di | 224 mm | Alésage rondelle logement |
ha | 30 mm | Largeur bague extérieure |
La | 270 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
da | 220 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
hi | 30 mm | Hauteur de la bague individuelle |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
Li | 170 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
M16 | Filetage de l'alésage de fixation | |
0.01 mm | Jeu radial normal min. | |
0.03 mm | Jeu radial normal max. | |
0.02 mm | Jeu axial normal min. | |
0.06 mm | Jeu axial normal max. |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 116,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
Cr | 83,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0a | 305,000 N | charge stat. de base, axiale |
C0r | 149,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Fr zu. | 65,500 N | Charge radiale max. des vis |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
revêtement | RR | revêtement Corrotect |
Caractéristiques