20:33:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX15-XL
Roulement à aiguilles avec butée à billes
Roulements à aig. avec butées à billes NKX, butée à simple effet, selon DIN 5429, sans enveloppe de protection, pour lubrif. à l'huile
Remplace
NKX15
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 15 mm | Alésage |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
C | 23 mm | Hauteur |
Cr | 12,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 10,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 16,800 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 2,360 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 830 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 9,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 42.29 g | Poids |
Cotes de montage
da | 23.7 mm | Dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 max | 28.1 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
D2 max | 28.1 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
C1 | 9 mm | Largeur composant axial du roulement |
C1 | 6.5 mm | Distance trou de lubrification |
C2 | 6.5 mm | Distance trou de lubrification |
dw | 15 mm | Alésage rondèle arbre |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR12X15X16-XL | Bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Sans |
Cage | Norme |
Caractéristiques