01:55:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 34 mm | Largeur |
Cr | 69,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 112,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 12,800 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 34,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 19,900 N | Charge limite radiale à la fatigue |
Cur | 19,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 1,560 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.624 kg | Poids |
Dimensions
F | 72 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Téléchargements :
Caractéristiques