Rodamientos para cabezales
Los rodamientos para cabezales FAG son rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera de alta precisión. Puesto que estos rodamientos presentan tolerancias muy restringidas, son particularmente aptos para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a precisión de guiado, como rodaduras para cabezales principales en máquinas-herramienta.
Estos rodamientos están disponibles en todas las ejecuciones que sean pertinentes para las rodaduras de los cabezales principales en máquinas-herramienta. Los rodamientos para cabezales de ejecución universal se pueden montar en cualquier disposición o combinarse en varios conjuntos sin perder rendimiento. Los rodamientos están disponibles con bolas de acero o cerámica, los anillos de rodamiento se fabrican con acero estándar para rodamientos o acero de alto rendimiento, son abiertos u obturados, y presentan la ejecución Direct Lube (lubricación directa).
Por ejemplo, los rodamientos para cabezales de alta velocidad tienen bolas de acero o cerámica más pequeñas y están equipados con obturaciones por paso estrecho.
Los rodamientos Direct Lube se han ejecutado para velocidades extraordinariamente elevadas. Se utilizan cuando se requiere una lubricación aire / aceite y se debe garantizar un suministro fiable del lubricante.
Veuillez patienter …
Aucun résultat n'a été trouvé.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Contacter nousContinuer la navigation