14:25:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M
Tuyau pour distributeur de lubrifiant
Tuyau pour lubrification à la graisse, noir
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
Convient pour les chaînes porte-câbles, non remplies, noires | Type | |
D1 | 6 mm | Diamètre |
D2 | 4 mm | Diamètre |
L | 10 m | Longueur |
Rmin | 35 mm | Rayon de courbure minimum |
PA12 | Matériaux | |
top | -20 °C ... +80 °C | Température de fonctionnement |
≈m | 0.2 kg | Poids |
Téléchargements :