01:46:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-W
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaîne Simplex, arrivée lubrifiant radiale
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
Graissage des chaînes | Utilisation | |
Simplex (à une rangée) | Design | |
radiale | Alimentation en lubrifiant | |
Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | 0 °C … +60 °C | Température de fonctionnement |
7 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile | Lubrifiant | |
12 B-1 | Type de chaîne conforme à la norme ISO 606 | |
z | 8 | Numéro de dents |
d | 49.78 mm | Diamètre primitif |
da | 55 mm | |
db | 36 mm | |
B1 | 29 mm | |
B2 | 5 mm | |
L1 | 31.2 mm | |
L2 | 45.7 mm | |
L3 | 61.4 mm | |
W | 24 mm | Cote sur plats |
≈m | 300 g | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | AB-/B-1 | Chain lubrication pinions, simplex design |