23:11:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaîne Duplex, arrivée lubrifiant axiale
Information produit

Données techniques
Graissage des chaînes | Utilisation | |
Duplex (à deux rangées) | Design | |
axial | Alimentation en lubrifiant | |
Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | 0 °C … +60 °C | Température de fonctionnement |
7 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile | Lubrifiant | |
16 B-2 | Type de chaîne conforme à la norme ISO 606 | |
z | 8 | Numéro de dents |
d | 66.37 mm | Diamètre primitif |
da | 75 mm | |
db | 48 mm | |
B1 | 40 mm | |
B2 | 10 mm | |
B3 | 30 mm | |
L1 | 30 mm | |
L2 | 40.5 mm | |
L3 | 40 mm | |
L4 | 81.2 mm | |
G1 | M16 | Filetage |
G2 | M10x1 | Filetage |
W | 15 mm | Cote sur plats |
≈m | 0.5 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | AB-/B-2 | Chain lubrication pinions, duplex design |