01:46:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-W
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaîne Duplex, arrivée lubrifiant radiale
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
Graissage des chaînes | Utilisation | |
Duplex (à deux rangées) | Design | |
radiale | Alimentation en lubrifiant | |
Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | 0 °C … +60 °C | Température de fonctionnement |
7 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile | Lubrifiant | |
16 B-2 | Type de chaîne conforme à la norme ISO 606 | |
z | 8 | Numéro de dents |
d | 66.37 mm | Diamètre primitif |
da | 75 mm | |
db | 48 mm | |
B1 | 40 mm | |
B2 | 10 mm | |
B3 | 30 mm | |
L1 | 30.7 mm | |
L2 | 50.7 mm | |
L3 | 71.4 mm | |
W | 24 mm | Cote sur plats |
≈m | 0.5 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | AB-/B-2 | Chain lubrication pinions, duplex design |