22:28:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-G
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaine, denture inclinée à droite, arrivée lubrifiant axiale
Information produit

Données techniques
Regraissage des dentures | Utilisation | |
denture hélicoïdale à droite | Design | |
axial | Alimentation en lubrifiant | |
la mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | -30 °C ... +140 °C | Operating temperature |
5 m/s | Max. permissible circumferential speed at outside diameter | |
Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 | Lubrifiant | |
m | 2 mm | Modulus |
z | 17 | Teeth number |
d | 36.08 mm | Pitch circle diameter |
da | 40.1 mm | |
B | 20 mm | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 42.5 mm | |
L3 | 63.2 mm | |
G1 | M10 | Filetage |
G2 | M6 | Filetage |
W | 15 mm | Width across flats |
β | 19.53 ° | Helix angle |
≈m | 0.3 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | SR | Lubrication gears, right hand helical teeth |