07:45:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SR-G
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaine, denture inclinée à droite, arrivée lubrifiant axiale
Information produit

Données techniques
Regraissage des dentures | Utilisation | |
denture hélicoïdale à droite | Design | |
axial | Alimentation en lubrifiant | |
la mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | -30 °C ... +140 °C | Température de fonctionnement |
5 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 | Lubrifiant | |
m | 3 mm | Module |
z | 17 | Numéro de dents |
d | 54.11 mm | Diamètre primitif |
da | 60.1 mm | |
B | 30 mm | |
L1 | 30 mm | |
L2 | 40.5 mm | |
L3 | 71.2 mm | |
G1 | M10 | Filetage |
G2 | M6 | Filetage |
W | 15 mm | Cote sur plats |
β | 19.53 ° | Angle d’hélice |
≈m | 0.4 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | SR | Lubrication gears, right hand helical teeth |