22:26:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-W
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaine, denture droite, arrivée lubrifiant radiale
Information produit

Données techniques
Regraissage des dentures | Utilisation | |
à denture droite | Design | |
radiale | Alimentation en lubrifiant | |
la mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | -30 °C ... +140 °C | Température de fonctionnement |
5 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 | Lubrifiant | |
m | 6 mm | Module |
z | 17 | Numéro de dents |
d | 102 mm | Diamètre primitif |
da | 114 mm | |
B | 60 mm | |
L | 91.4 mm | |
≈m | 0.7 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | G | Lubrication gears, straight teeth |