07:45:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
Relubrication of tooth sets | Utilización | |
straight teeth | Ejecución | |
axial | Suministro de lubricante | |
open cell PU foam | Material | |
top | -30 °C ... +140 °C | Temperatura de funcionamiento |
5 m/s | Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior | |
Oil, greases up to NLGI 2 | Lubricante | |
m | 8 mm | Módulos |
z | 17 | Número de dientes |
d | 136 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura |
da | 152 mm | |
B | 80 mm | |
L1 | 49 mm | |
L2 | 95.7 mm | |
L3 | 146.4 mm | |
G1 | M16 | Rosca |
G2 | M10x1 | Rosca |
W | 24 mm | Anchura entrecaras |
≈m | 0.8 kg | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version | G | Lubrication gears, straight teeth |
Productos vistos recientemente