22:28:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-W
Pignon lubrifiant pour chaîne
Pignon lubrifiant pour chaine, denture inclinée à gauche, arrivée lubrifiant radiale
Information produit

Données techniques
Regraissage des dentures | Utilisation | |
à denture hélicoïdale à gauche | Design | |
radiale | Alimentation en lubrifiant | |
la mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux | |
top | -30 °C ... +140 °C | Température de fonctionnement |
5 m/s | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur | |
Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 | Lubrifiant | |
m | 8 mm | Module |
z | 17 | Numéro de dents |
d | 144.3 mm | Diamètre primitif |
da | 160.3 mm | |
B | 80 mm | |
L | 111 mm | |
β | 19.53 ° | Angle d’hélice |
≈m | 0.8 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version | SL | Lubrication gears, left hand helical teeth |