13:12:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Données techniques
Pompe à pistons | Principe fonctionnel | |
VLub | 400 cm³ | Lubricant volume |
0.16 cm³ | Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion) | |
pop | 70 bar | Pression de fonctionnement, max. |
≤ NLGI 3 (suitability test required) | Lubrifiant | |
npb | 2 | Nombre de corps de pompe |
nout | 4 | Nombre de sorties |
≤ 4 | Nombre de points de graissage : direct | |
≤ 8 | Nombre de points de graissage : avec séparateurs | |
> 12 | Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs | |
Flexible PA | Connexion | |
Uop | DC 24 V | Tension de fonctionnement |
M12 x 1, 4 broches | Fiche de connexion pour interface multifonction | |
Imax | ≤ 350 mA | Consommation de courant (24 V CC) |
API | Contrôleur (externe) | |
intégré, électronique | Surveillance : pression | |
IP54 | Classe de protection | |
Polyamide | Matériau du boîtier | |
tmin | -15 °C | Température de fonctionnement, min. |
tmax | 60 °C | Température de fonctionnement, max. |
verticale | Position de montage | |
108,5 x 198,4 x 110,8 | Cotes (mm) | |
≈m | 1.5 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Drive System | PP | Piston pump |
Lubricant volume | V400 | 400 cm³ |